製品概要
機能と利点
- USB接続(外部電源不要)
- 電気的S/PDIF入力/出力(TOSLINKオプション)
- 12MHz水晶クロック発振器搭載
- S/PDIFディジタルオーディオレシーバ搭載
- S/PDIFディジタルオーディオトランスミッタ搭載
- パワーマネージメントIC搭載
- MAX9856のI²Cおよびディジタルオーディオインタフェースとのダイレクト通信用のアイソレーションヘッダ
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista対応の評価ソフトウェア
製品概要
MAX9856の評価キット(EVキット)は、MAX9856の評価ボードとソフトウェアで構成されています。MAX9856のEVキットは、マイクロフォン入力、DirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびステレオライン出力付き、高性能、低電力ステレオオーディオコーデックのMAX9856を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Sony/Philipsディジタルインタフェース(S/PDIF)フォーマットのディジタルオーディオデータの送受信用に設計され、オプションとして、汎用ディジタルオーディオまたはI²S対応信号を使用して通信するように設定することができます。このEVキットは、アナログ入力信号、アナログ出力信号、およびディジタルS/PDIF信号の接続用RCAジャックを備えています。3.5mmのヘッドフォンジャックによって、ヘッドフォンを回路基板に容易に接続することができます。また、3.5mmのマイクロフォンジャックによって、マイクロフォンを回路基板に容易に接続することができます。
MAX9856のEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応ソフトウェアを備え、MAX9856の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、USBケーブルでPCに接続可能です。
アプリケーション
- 携帯電話
- 携帯ゲーム用コンソール
- MP3プレーヤー
- パーソナルメディアプレーヤー
関連資料
-
MAX9856EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9856 Data Sheet (Rev. 1)2010/04/20PDF1M