製品概要
機能と利点
- 完全実装済みおよび試験済み
- EVシステムによりスタンドアロンの評価ソリューションを提供
- 1枚のボードでモノラル動作とステレオ動作に対応
- 複数のEVシステムを接続してマルチチャンネル・オーディオ・ソリューションを評価可能
- 充実した端子とテスト・ポイント
- デザインインのアンプ出力フィルタ・オプション
製品概要
MAX98415A/MAX98425A評価用システム(EVシステム)は、MAX98415A/MAX98425AクラスDオーディオ・アンプの評価を目的とした、完全実装済みおよび試験済みのシステムです。このEVシステムは、MAX98415A/MAX98425A開発ボード(DEVボード)、アナログ・デバイセズのオーディオ・インターフェース・ボードIII(AUDINT3)、USBケーブルから成ります。
このDEVボードを評価するときは、EVシステムとしてAUDINT3ボードを使用することをお勧めします。MAX98415A/MAX98425Aは、標準I2Sインターフェース、左詰め、時分割多重(TDM)の各デジタル・オーディオ・インターフェースをサポートします。
AUDINT3ボードは、DEVボードの評価に必要な1.8VのAVDDおよびDVDD電源に加え、USB-to-PCMインターフェースを備えています。AUDINT3を使用しない場合は、AVDDとDVDDは外部から供給することも、0Ω抵抗をいくつか変更して内蔵LDOから供給することもできます。MAX98415A/MAX98425A DEVボードには、2.4V~5.5V(VBAT)と3V~22V(PVDD)の2つの電源入力が追加で必要となります。ユーザ・ガイドの図1と図2は、DEVボードとAUDINT3ボードを示しています。
関連資料
-
MAX98415AEVSYS/MAX98425AEVSYS User Guide: Evaluation Kit for MAX98415A/MAX98425A (Rev. 3)2025/12/11UNDEFINEDundefined
-
MAX98415AEVSYS/MAX98425AEVSYS Gerber Files2025/04/04ZIP6 M