製品概要
機能と利点
- 2.3V~10Vの単電源動作
- USBオーディオ・ストリーミング(EVシステム)
- I2S、左詰め、またはTDM入力
- シングル・セル(2.3V~5.5V)または2セル・モード(5V~10V)
- 組み立てとテストが完了済み
製品概要
MAX98388/MAX98389評価用システム(EVシステム)は組み立てが完了したテスト済みのシステムです。MAX98388またはMAX98389クラスDオーディオ・アンプの評価を目的としています。このEVシステムは、MAX98388またはMAX98389開発ボード(DEVボード)、アナログ・デバイセズのオーディオ・インターフェース・ボードIII(AUDINT3)、USBケーブルから成ります。
このDEVボードを評価するときは、EVシステムとしてAUDINT3ボードを使用することをお勧めします。どちらのデバイスも、標準のI2S、左詰め、TDMデジタル・オーディオ・インターフェースをサポートしています。
AUDINT3ボードは、DEVボードの評価に必要な1.8V VDD電源に加え、USB-to-PCMインターフェースを備えています。AUDINT3ボードを評価する際、DEVボードには電源入力2.3V~10V(PVDD)が1つ追加で必要となります。DEVボードの詳細については、図1を参照してください。
推奨システム動作環境
- MAX98388/MAX98389 EVシステム
- 開発ボード(DEVボード)
- オーディオ・インターフェース・ボードIII(AUDINT3ボード)
- Micro-USBケーブル
- DC電源(2.3V~10V、4A)
- 4Ω~8Ωのスピーカ
- Windows® 7/Windows 10搭載、空きUSBポートを備えたPC
- USBオーディオ・ソース(Windows Media Player®、iTunes®など)
関連資料
-
MAX98388EVKIT Gerber Files2023/03/23ZIP5M