製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- 多くのアプリケーションで必要な外付け部品は1つ(VDDコンデンサ)のみ
- I²S、左詰め、またはTDM入力
- 5つの選択可能な利得:3db、6dB、9dB、12dB、および15dB
- MCLKが不要
- サンプルレート:8kHz~96kHz
- オーディオチャネル選択:左、右、または(左 + 右)/2
- フィルタレスD級出力
- 評価を容易にするオプションのD級出力フィルタ
- 低電力シャットダウンモード
- 低RF感度によってGSM無線からTDMAノイズを除去
- 強力なクリック/ポップ抑制回路
- 堅牢な短絡およびサーマル保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98355の評価キット(EVキット)は、PCMデジタル入力D級パワーアンプのMAX98355を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2.5V~5.5Vの単一DC電源で動作し、3.2Wを4Ω負荷に供給可能です。デバイスの出力は、フィルタレスアプリケーション用としてスピーカ負荷に直接接続することができます。ただし、評価を容易にするために、フィルタを追加することもできます。MAX98355Aは標準I²Sデータを受け付けり、MAX98355Bは左詰めデジタルオーディオデータを受け付けます。どちらのICも、時分割多重化(TDM)データをサポートしています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルメディアプレーヤー
- タブレット