製品概要
機能と利点
- フィルタレス動作によって60cmのスピーカケーブルで放射規格に適合
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- 3.2WモノラルD級出力
- 利得制御を選択可能
- 差動またはシングルエンド入力
- 低電力シャットダウン入力
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98304の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのスピーカ駆動用のフィルタレスD級アンプのMAX98304を使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、0.3mmピッチの9ピンWLP (ウェハレベルパッケージ)のMAX98304EWL+が出荷時に実装されています。このEVキットは、2.5V~5.5VのDC電源の動作用に設計され、3.2Wを4Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受け付けます。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックおよびノートブックコンピュータ
- ポータブルオーディオプレーヤー
- タブレット
- VoIP電話
対象となる製品
関連資料
-
MAX98304EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98304 Data Sheet (Rev. 0)2010/10/15PDF443K