製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:2.6V~5.5V
  • シングルエンドまたは差動オーディオ入力
  • 5つの選択可能な利得
  • フィルタレス動作
  • オプションのD級出力フィルタによって評価が容易
  • 低電力シャットダウン入力
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX98302の評価キット(EVキット)は、ステレオ2.4W D級アンプのMAX98302を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2.6V~5.5Vの単一DC電源で動作します。このEVキットは、差動またはシングルエンドオーディオ入力を受け取り、スピーカに差動出力を供給します。このデバイスの出力は、フィルタレスアプリケーション用のスピーカ負荷に直接接続することができます。ただし、評価を容易にするために、フィルタを追加することもできます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックおよびノートブックコンピュータ
  • ポータブルオーディオプレーヤー
  • VoIP電話