製品概要

機能と利点

  • 業界トップクラスの自己消費電流
    • 1.1mA (PVDD = 5V)、0.78mA (PVDD = 3.7V)
  • フィルタレス動作によって、最大60cmのスピーカケーブルで放射規格に適合
  • 単一電源動作:2.6V~5.5V
  • 2.6WモノラルD級出力
  • 電圧ゲインを選択可能
  • 差動またはシングルエンド入力
  • 低電力シャットダウン入力
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX98300の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのスピーカ駆動用のフィルタレスD級アンプのMAX98300を使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、8ピンTDFNパッケージのMAX98300 ICが出荷時に実装されています。このEVキットは、2.6V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、2.6Wを4Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受け付けます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックおよびノートブックコンピュータ
  • ポータブルオーディオプレーヤー
  • VoIP電話

対象となる製品