製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:2.8V~5.5V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • USB-I²Cインタフェース回路内蔵
  • USB-I²Sコンバータ内蔵
  • S/PDIFトランシーバ内蔵
  • クロックソース内蔵
  • デジタルマイクロフォン内蔵
  • 3.8mm x 3.3mmの63ピンWLPパッケージのMAX98088EWY+を評価
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX98088の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX98088を評価する完全実装および試験済み回路基板です。MAX98088 ICは、マイクロフォンアンプ、ラインアップ、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびデジタル信号処理を備えた内蔵オーディオコーデックです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、ICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

このEVキットは、ICのすべてのアナログおよびデジタル入力/出力へのアクセスを提供します。幅広いオーディオソースへ接続を容易にするために、USBデータとS/PDIFデータの両方をI²Sに変換するオーディオデバイスが内蔵されています。

このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラを内蔵しており、このEVキットの各デバイスとのI²C通信が可能です。このEVキットのソフトウェアは、Windows PC上で実行し、標準USBポートを介してEVキットと通信します。EVキットのソフトウェアは、ICの各機能を実行するための直感的なインタフェースを提供します。

このEVキットには、MAX98088EWY+が出荷時に実装されています。