製品概要

機能と利点

  • 5Vの単一電源動作
  • 完全差動出力
  • 14VP-P以上をセラミックスピーカに供給
  • 20ピンUCSPパッケージ(2mm x 2.5mm)のMAX9788を評価
  • MAX9788 ICは28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)でも提供
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9788の評価キット(EVキット)は、G級アンプのMAX9788を使ってポータブルオーディオアプリケーションにおいてブリッジ接続負荷(BTL)セラミックスピーカを駆動する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは2.7V~5.5VDCの電源で動作するように設計され、シングルエンドまたは差動入力信号を受け付けて、14VP-P以上を供給可能な完全差動出力をセラミックスピーカに供給します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 携帯ゲーム用コンソール
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックコンピュータ
  • パーソナルメディアプレーヤー
  • スマートフォン