製品概要
機能と利点
- スピーカ出力:1.5W (4Ω、VDD = 5V)
- 80mWのDirectDriveヘッドフォンアンプ
- 高度にプログラマブルな入力/出力モード
- USBを通じて制御
- 実証済みのPCBレイアウト
- Windows 98SE/2000/XP対応評価ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9776の評価キット(EVキット)は、80mWのDirectDrive®ヘッドフォンアンプを内蔵する超低EMI、1.5WフィルタレスD級オーディオパワーアンプのMAX9776を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX9776のEVキットは高度にプログラマブルでフレキシブルな入力/出力の配信が行えるため、バランスおよびシングルエンド信号の多数の組み合わせを接続することができます。また、MAX9776のEVキットには、MAX9776の機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えるWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱されています。
アプリケーション
- 携帯電話—ミッドおよびハイティア
- 携帯ゲーム用コンソール
- ポータブルマルチメディアプレーヤー
関連資料
-
MAX9776EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9776 Data Sheet (Rev. 0)2007/05/07PDF394K