製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:10V~25V
  • 差動またはシングルエンド入力モード
  • 完全差動出力
  • 最高効率:88% (16Ω負荷)
  • 2 x 12Wの連続電力を8Ω負荷に供給
  • 2 x 15Wの連続電力を16Ω負荷に供給
  • 低THD+N:0.1%
  • スペクトラム拡散変調または固定周波数変調のいずれかを選択可能
  • 端子で選択可能な利得(+13dB、+16dB、+19.1dB、+29.6dB)
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9741の評価キット(EVキット)は、D級アンプのMAX9741をオーディオアプリケーション用にステレオで12Wをペアの8Ωスピーカに供給するように構成する完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットのスピーカ出力はフィルタレスにして回路面積を最低限に抑えるか、またはフィルタリングして評価を容易にすることができます。

MAX9741のEVキットは、10V~25VのDC電源で動作します。このEVキットは差動またはシングルエンド入力信号を受け付け、完全差動出力を供給します。このEVキットは、+13dB、+16dB、+19.1dB、または+29.6dBの利得の中から選択するオプションを備えています。MAX9741のEVキットは、固定周波数変調(FFM)モードまたはスペクトラム拡散変調(SSM)モードのいずれかを選択するオプションを備えています。

アプリケーション

  • 車載用
  • デスクトップPC
  • LCDモニタ
  • LCDプロジェクタ
  • LCD TV

対象となる製品