製品概要

機能と利点

  • 大容量出力コンデンサ不要
  • DC単一電源動作:2.7V~5.5V
  • チャネル当り63mWを32Ω負荷に供給(VDD = 5V)
  • 低THD+N:0.02% (1kHz時)
  • 86dBの高PSRRによってLDOが不要
  • 3.3Vの単一電源から2VRMSのオーディオラインドライバ
  • 完全実装および試験済み表面実装ボード

製品概要

MAX9728Aの評価キット(EVキット)は、DirectDrive®ステレオヘッドフォンアンプのMAX9728Aを評価する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。マキシムのDirectDrive技術によって、アンプのステレオ出力に出力コンデンサが不要になります。このEVキットは2.7V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、1%のTHD+N (VDD = 5V)でチャネル当り最大42mWを16Ω負荷に供給するか、またチャネル当り63mWを32Ω負荷に供給することができます。

3.3Vの単一DC電源から2VRMSを10kΩ負荷に供給するラインドライバとして、このEVキットを設定することができます。またMAX9728AのEVキットはMAX9728B ICも評価します。

アプリケーション

  • CRT TV
  • DVDプレーヤー
  • LCD/PDPディスプレイ
  • マルチメディアモニタ
  • ノートブックPC

対象となる製品