製品概要

機能と利点

  • 単一電源:2.7V~5.5V
  • ICシャットダウン電流:10nA (typ)
  • 1.4Wを1%のTHD+Nで4Ω負荷に供給
  • 1.1Wを8Ω負荷に供給
  • 抵抗による可変利得(MAX9716/MAX9717A)
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9716の評価キット(EVキット)は、可変利得、低コスト、モノラル、1.4W、ブリッジ接続負荷(BTL)用オーディオパワーアンプのMAX9716を使用する完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットは2.7V~5.5VのDC電源で動作するように設計されており、1%以下のTHD+Nで1.4Wを4Ωの負荷に供給することができます。

このEVキットを使って、MAX9717A/B/C/Dを評価することもできます。このEVキットでMAX9717Aを評価するためには、MAX9716のICをMAX9717Aに置き換えてください。このEVキットでMAX9717B/C/Dを評価するには、MAX9716のICをMAX9717B/C/Dに置き換え、抵抗R1とR2を取り除き、R1のパッドを短絡してください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • PDA
  • ポータブル機器