製品概要
機能と利点
- フィルタレス動作
- FCC放射規格に適合(短いケーブル長の場合)
- 5Vの単一電源動作
- 完全差動出力
- 1% THD+Nで2 x 2.3Wを4Ωスピーカに供給
- 利得を選択可能
- シャットダウン電流:0.1µA
- 小型16ピンTQFNパッケージ
- 16ピンTSSOPパッケージでも提供
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9715の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションにおいてステレオブリッジ接続負荷(BTL)スピーカのペアを駆動するフィルタレスD級アンプのMAX9715を使用する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは5VのDC電源で動作するように設計され、1% THD+Nでチャネル当り2.3Wをペアの4Ωスピーカ負荷に供給することができます。3種類の出力構成が提供され、評価を容易にします。
MAX9715のEVキットはシングルエンド入力信号を受け付け、完全差動出力を備えています。また、このEVキットには9dBまたは10.5dBの利得を選択するオプションも用意されています。
アプリケーション
- ハイエンドノートブック用オーディオ
- LCDプロジェクタ
- マルチメディアドッキングステーション
- ポータブルオーディオ
対象となる製品
関連資料
-
MAX9715EVKIT: MAX9715の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/12/22PDF658K