製品概要
機能と利点
- スペクトラム拡散変調によって放射RFエミッションを低減
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- 1Wのステレオ出力(8Ω、VDD = 5V、THD+N = 1%)
- 低THD+N:0.05%
- 高PSRR:70dB
- LC出力フィルタ不要
- 効率:85% (RL = 8Ω、POUT = 500mW)
- 完全差動入力
- クリック/ポップノイズ抑制内蔵
- 低自己消費電流:8.5mA
- 低電力シャットダウンモード:0.1µA
- 短絡およびサーマル過負荷保護
製品概要
MAX9701の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションでステレオブリッジ接続負荷(BTL)スピーカを駆動するフィルタレスD級アンプのMAX9701を使用する完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットは2.5V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、チャネル当り1Wを8Ω負荷に供給することができます。
このEVキットは差動またはシングルエンド入力信号を受け付け、各スイッチング周波数動作モードの中から選択するオプションを備えています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ドッキングステーション
- 携帯ゲーム用コンソール
- MP3プレーヤー
- ノートブック
関連資料
-
MAX9701EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9701 Data Sheet (Rev. 0)2005/11/17PDF316K