製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- 内部プリセットゲイン:5.2V/V
- グランドを含む入力範囲
- DC結合入力/出力
- イネーブル入力
- 完全実装および試験済み
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
製品概要
MAX9680の評価キット(EVキット)は、MAX9680のICを評価するための完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。MAX9680は、3Vポータブルビデオアプリケーション用に最適化されており、特に、0.4VP-Pビデオ出力を持つアプリケーションプロセッサに組み込むビデオエンコーダに対応するように設計されています。このEVキットは、2.7V~3.6Vの単一電源で動作します。
MAX9680は、5.2V/Vの内部固定ゲインを提供し、通常は9MHzの帯域幅(-3dB)と27MHzで-18dBの減衰を持つ内部2極再生フィルタを備えています。MAX9680のEVキットは、0.4VP-Pのフルスケールビデオ入力信号を受け、2VP-P (公称)のフルスケールビデオ出力信号を供給します。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラ
- デジタルビデオカメラ
- 携帯電話
関連資料
-
MAX9680EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9680 Data Sheet (Rev. 0)2009/10/09PDF724K