製品概要

機能と利点

  • デシリアライザは、同軸FAKRAまたは差動HMTDコネクタを通じてGMSL2(すべてのバリエーション)のデータを受け取り、MIPI DPHY V1.2出力に変換します。
  • Windows 7/Windows 10互換のソフトウェアに対応
  • 包括的なデバイス機能評価を実現する強力で使いやすいGUI
  • USB制御インターフェイス(ケーブル同梱)
  • ボードはUSB、12V電源アダプタ、または外部電源を使用可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

MAX96716評価用キット(EVキット)は、標準のFAKRA同軸ケーブルまたはHMTDケーブルを使用して、MaximのデバイスであるMAX96716AおよびMAX96716Fを評価するための信頼性の高いプラットフォームを提供します。これらのデシリアライザ・デバイスは、広帯域幅のギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)をサポートし、スペクトラム拡散機能および全二重コントロール・チャンネル機能を備えています。このEVキットは、デバイスの機能を実行するための、Windows 7®/Windows 10に対応した使いやすいグラフィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)を備えています。

以降のセクションに出現するデシリアライザという用語は、MAX96716Aおよび上記のいずれかのデバイスを指します。シリアライザという用語は、GMSL-2のシリアライザ・デバイス、具体的には、MAX96717を指します。

標準のFAKRA同軸ケーブルまたはHMTDケーブルを使用した完全なGMSL-2の評価については、MAX96716 COAX/STP EVキットおよび付属のシリアライザ・ボードをご注文ください(このドキュメントではMAX96717 COAX/STP EVキットが言及されています)。パーツの使用方法を含め、GMSL-2のすべての機能の詳細を知るには、GMSL-2ユーザ・ガイド(MaximのGMSLカスタマ・ポータル・フォルダにあるGMSL2_Users_Guide_vXX)を参照してください。

ツールおよびシミュレーション