製品概要

機能と利点

  • FAKRAコネクタを介してGMSLシリアルデータを入力として受信し、16ビットパラレル出力データを出力
  • Power Over Coax (POC)対応
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御インタフェース(ケーブル付属)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX96700の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸またはSTPケーブルを使用して、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX96700を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはWindows Vista®およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX96700のEVキットとコンパニオンシリアライザボードをご注文ください(たとえば、この文書で参照しているMAX96701のEVキット)。STPケーブルを使用してテストする場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。(シリアライザとデシリアライザボードを接続する)リンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

注:以下の各項では、MAX96700および「デシリアライザ」という言葉はMAX96700 ICを示し、MAX96701および「シリアライザ」という言葉はMAX96701 ICを示します。

注:この文書は同軸とSTPの両方のEVキットに適用されます。この文書では同軸ケーブルを取り上げていますが、提供されている情報はSTPケーブルにも同様に適用されます。

アプリケーション

  • 車載カメラアプリケーション

対象となる製品