製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~3.6V
  • AC結合ビデオ入力
  • シャットダウンモード
  • 標準的な75Ω入力/出力終端
  • 表面実装部品
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9657の評価キット(EVキット)は、入力シンクチップクランプおよび2V/V (6dB)の固定利得を備えた低電力クワッドビデオアンプのMAX9657を評価するための完全実装および試験済み表面実装PCBです。このデバイスの帯域幅は15MHzで、標準画質ビデオ信号だけでなく、解像度640 x 480でリフレッシュレート最大85Hzのビデオグラフィックスアレイ(VGA)信号にも最適です。このEVキットは、デバイスの動作を制御するためのシャットダウンモードを特長としています。このEVキットは、2.7V~3.6Vの単一電源電圧で動作します。

MAX9657のEVキットはMAX9658の評価にも使用可能です。MAX9658は、ローパスフィルタを内蔵している点以外はMAX9657と同様です。MAX9658を評価するには、MAX9657のEVキットとともに無料サンプルをご請求していただき、U1をピンコンパチブルのMAX9658のICに置き換えてください

アプリケーション

  • デジタルビデオレコーダ
  • セットトップボックス