製品概要

機能と利点

  • ジャンパ選択可能なSD/HDフィルタリング
  • ジャンパ選択可能なイネーブル/シャットダウン
  • 3.3Vの単一電源動作
  • 2V/V利得の出力バッファ
  • 高画質または標準画質テレビビデオフィルタ
  • AC結合入力
  • 標準的な75Ωの入出力終端
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9654の評価キット(EVキット)は、HDおよびSDビデオ向け、選択可能なフィルタリング付きトリプルチャネルビデオフィルタアンプのMAX9654を搭載した、完全実装および試験済み表面実装PCBです。SDフィルタの通過帯域は8.5MHz (typ)で、HDフィルタの通過帯域は42MHz (typ)です。MAX9654はシャットダウン制御も備えています。EVキットのビデオ入力はAC結合されています。ビデオ出力はACまたはDC結合可能です。さらに、MAX9654のビデオ入力は75Ωで終端されており、ビデオ出力は75Ωの逆終端抵抗を備えています。このEVキットは3.3Vの単一DC電源で動作します。

アプリケーション

  • DVC
  • DVDプレーヤー
  • HDTV
  • PVR
  • セットトップボックス