製品概要
機能と利点
- ジャンパ選択可能なイネーブル/シャットダウン
- 3.3Vの単一電源動作
- 2V/V利得の出力バッファ
- 高画質テレビビデオフィルタ
- AC結合入力
- 標準的な75Ωの入出力終端
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9653の評価キット(EVキット)は、高画質テレビ(HDTV)アプリケーション用トリプルチャネルビデオフィルタアンプのMAX9653を搭載した、完全実装および試験済み表面実装PCBです。フィルタの通過帯域は42MHz (typ)です。MAX9653のEVキットはシャットダウン制御も備えています。EVキットのビデオ入力はAC結合されています。ビデオ出力はACまたはDC結合可能です。さらに、MAX9653のビデオ入力は75Ωで終端されており、ビデオ出力は75Ωの逆終端抵抗を備えています。このEVキットは3.3Vの単一DC電源で動作します。
アプリケーション
- DVC
- DVDプレーヤー
- HDTV
- PVR
- セットトップボックス
関連資料
-
MAX9653EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9653 Data Sheet (Rev. 0)2008/09/03PDF92K