製品概要
機能と利点
- 入力コモンモード範囲:-1.5V~60V
- 外部検出電圧で試験可能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9643の評価キット(EVキット)は、60V、高速、高精度、片方向電流検出アンプのMAX9643の評価に使用される実装および試験済みPCBです。このEVキットは、-1.5V~60Vの広いコモンモード範囲を備えています。
アプリケーション
- 車載用エンジン制御
- GSM基地局電源
- Hブリッジモータ制御
- 高輝度LED制御
- 産業および車載用電源
関連資料
-
MAX9643EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9643 Data Sheet (Rev. 1)2015/05/05PDF190K