製品概要

機能と利点

  • USBポートから直接駆動
  • I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ内蔵
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9635の評価キット(EVキット)は、低電力環境光センサーのMAX9635を評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このEVキットは、ユニバーサルシリアルバス(USB)から直接、または1.7V~3.6Vの単一電源電圧から駆動することができます。

このEVキットは、I²C/SMBus™インタフェースを提供し、USBポートを介してコンピュータに接続されます。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えており、このデバイスの各機能を実行する簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。

また、内蔵デバイスは、外付けマスターによって制御することもできるため、ユーザーはさまざまなコード実装を試験しこのデバイスとインタフェースさせることができます。

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタル照明管理
  • ポータブル機器
  • セキュリティシステム
  • タブレットPC/ノートブックコンピュータ
  • TV/プロジェクタ/ディスプレイ