製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 広い入力電源範囲:+4.5V~+36V
- 0805部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9633の評価キット(EVキット)は、DC~数MHzのアプリケーションに使用するADCの駆動用に最適化されたデュアル、低ノイズ、低歪みのオペアンプであるMAX9633を評価するための実証済みデザインを提供します。超高速セトリング時間と低入力オフセット電圧によって、このデバイスは、高分解能の12ビット~18ビットSAR ADCを駆動するための優れたソリューションとなります。このEVキット回路はユニティゲインバッファとして構成済みですが、シャントの実装といくつかの部品の変更によって、トランスインピーダンス、非反転、反転、または差動アンプの複数のオペアンプ構成をサポートするように簡単に適合させることができます。このEVキットの各構成部品は、0805パッケージに対応したパッドを備えているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットは、+4.5V~+36Vの単一電源電圧または±2.25V~±18Vのデュアル電源電圧を受け付けます。
アプリケーション
- ADCドライバ
- データ収集および計測
- 高性能オーディオ回路
- 画像処理システム
- モータ制御
- パワーグリッドシステム
- 試験および測定機器
関連資料
-
MAX9633EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9633 Data Sheet (Rev. 0)2010/09/29PDF641K