製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 広い入力電源範囲:+4.5V~36V
- シャットダウン入力
- 0805部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9632の評価キット(EVキット)は、低ノイズ、高精度、高帯域オペアンプのMAX9632を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX9632は、試験/測定、計測、医療用画像、制御ループ、およびプロフェッショナルオーディオなどの多種のアプリケーションに使用することができます。超低ノイズおよび高精度によって、このキットは、高分解能(18~24ビット) ADCを駆動または高分解能DACをバッファリングすることができます。このEVキット回路は、シャントの実装といくつかの構成部品の変更によって、トランスインピーダンス、非反転、反転、または差動アンプの複数のオペアンプ構成をサポートするように簡単に適合させることができます。このEVキットの各構成部品は、0805パッケージに対応したパッドを備えているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットは、+4.5V~+36Vの単一電源電圧または±2.25V~±18Vのデュアル電源電圧を受け付けます。
アプリケーション
- ATE
- 高分解能ADCドライバ
- 高分解能DACバッファ
- 低ノイズ信号処理
- 医療用画像処理
- 試験および測定システム
関連資料
-
MAX9632EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9632 Data Sheet (Rev. 1)2014/04/02PDF195K