製品概要

機能と利点

  • マルチオペアンプ構成に対応
    • 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
  • レイルトゥレイル入力/出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9613の評価キット(EVキット)は、6ピンSC70パッケージで提供される低電力MOS入力オペアンプのMAX9613を評価する実証済みのデザインを提供します。このEVキット回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも容易に適応させることができます。低電力、低入力VOS、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな測定アプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX9613AXT+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 汎用信号処理
  • 産業用および医療用センサー
  • ノートブック、ポータブルメディアプレーヤー

対象となる製品