製品概要

機能と利点

  • クワッドチャネル(2つのCVBSおよびSビデオ)
  • AC結合
  • 7MHz ±1dBの通過帯域
  • 減衰:40dB (27MHzにおいて)
  • 単一電源動作:2.7V~3.6V
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9589の評価キット(EVキット)は、AC結合入力のクワッドチャネル、標準解像度ビデオフィルタアンプのMAX9589を検証する実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2V/Vの固定利得で2.7V~3.6Vで動作します。

アプリケーション

  • セットトップボックス
  • テレビ