製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- 7MHz ±1dBの通過帯域
- 減衰:62dB (27MHzにおいて)
- 完全実装および試験済み
- デュアルチャネル(Sビデオ)
製品概要
MAX9587の評価キット(EVキット)は、AC結合入力付き、デュアルチャネル、標準解像度ビデオフィルタアンプのMAX9587を検証する実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2V/Vの固定利得で2.7V~3.6Vで動作します。
アプリケーション
- セットトップボックス
- テレビ
関連資料
-
MAX9587EVKIT: MAX9587 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/03/02PDF114K