製品概要
機能と利点
- トリプルチャネル
- DC結合入力
- 7MHz ±1dBの通過帯域
- 減衰:40dB (27MHzにおいて)
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9584の評価キット(EVキット)は、DC結合入力のトリプルチャネル、標準解像度ビデオフィルタアンプのMAX9584を検証する実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2V/Vの固定利得で2.7V~3.6Vで動作します。
アプリケーション
- ポータブル
- セットトップボックス
- テレビ
関連資料
-
MAX9584EVKIT: MAX9584 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/06/27PDF77K