製品概要
機能と利点
- 単一DC電源動作:2.7V~5.5V
- スタンドアロン動作(タイミング素子が不要)
- すべての主要ビデオ規格に対応:SDTV、EDTV、およびHDTV
- ビデオ信号喪失検出
- コーストおよびクランプパルス出力
- ハイインピーダンスビデオ入力
- 表面実装部品
- 16ピンQSOPパッケージで提供されるMAX9568を評価
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9568の評価キット(EVキット)は、MAX9568 ICを実装した完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX9568は、SDTV (標準画質)、EDTV (高画質:クリアビジョン)、およびHDTV (高画質:ハイビジョン)コンポーネントビデオ信号から同期タイミング情報を抽出するビデオ同期セパレータです。
MAX9568は、スタンドアロンデバイスで、タイミングまたはバイアス用の外付け部品が不要です。ハイインピーダンスビデオ入力は、入力信号のローディングを防止し、バッファが不要です。MAX9568は、2.7V~5.5VのDC電源で動作します。
アプリケーション
- フレーム取込み器
- 計測
- LCDディスプレイ
- PDPテレビ
- ビデオディジタイザ
- ビデオレコーダ
関連資料
-
MAX9568EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9568 Data Sheet (Rev. 0)2008/07/10PDF108K