製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- DC結合入力(MAX9517)
- 同期チップクランプ付きAC結合入力(MAX9524)
- 27MHzで40dBの減衰、7MHzで±1dBの通過帯域の再生フィルタ
- プリセット利得:2V/V
- グランドに接続した75Ωを駆動
- 小型12ピンTQFNパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9517/MAX9524の評価キット(EVキット)は、MAX9517およびMAX9524 ICを評価する完全実装および試験済みの表面実装型PCBです。これらのICはいずれも、標準解像度ビデオ信号をフィルタし、増幅し、同期チップレベルを設定します。
これらのICは、27MHzで40dBの減衰、7MHzで±1dBの平坦な通過帯域の内蔵再生フィルタを特長とします。MAX9517およびMAX9524は、2V/Vの利得を備え、グランドに接続された75Ωを駆動することが可能です。これらのICは、2個のアナログスイッチを備え、これらを使って、オーディオ、ビデオ、またはディジタル信号を配信します。
ビデオ信号は、MAX9517の入力にはDC結合、MAX9524の入力にはAC結合されます。MAX9524は、入力同期チップクランプを備え、ビデオ信号にDCレベルを設定します。このEVキットの入力端子は、75Ωのグランド終端を備えています。このEVキットの出力は、75Ωの逆終端抵抗を備えています。このEVキットは、2.7V~3.6Vの単一電源で動作します。
アプリケーション
- カムコーダ(DVC)
- デジタルスチルカメラ(DSC)
- モバイルフォン/携帯電話
- ポータブルメディアプレーヤー(PMP)
- セキュリティ/CCTVカメラ
関連資料
-
MAX9517EVKIT-MAX9524EVKIT_jp: MAX9517/MAX9524の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2007/11/19PDF222K