製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- DC結合入力/出力
- 再生フィルタ:9MHzまで±1dBの通過帯域、27MHzで50dBの減衰
- 内部でプリセットされた2V/Vの利得
- 小型4ピンUCSP™パッケージ
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9515の評価キット(EVキット)は、ビデオフィルタアンプICのMAX9515を評価する完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。MAX9515は、ビデオ入力信号/出力ビデオ負荷がない場合にフィルタと出力アンプをディセーブルするインテリジェントなパワーマネージメントを備えています。
MAX9515は、9MHzまで±1dBの通過帯域平坦性、および27MHzで50dBの減衰を提供する再生フィルタを内蔵しています。MAX9515は、2V/Vの内部固定利得を備え、1VP-P (公称)のフルスケールビデオ入力信号を受け付け、2VP-P (公称)の出力フルスケールビデオ信号を出力します。
MAX9515のEVキットのビデオ入力および出力はDC結合されています。このEVキットのビデオ入力は、75Ωのグランド終端を備え、出力は75Ωの逆終端を備えています。このEVキットは、2.7V~3.6Vの単一DC電源で動作します。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラ(DSC)
- デジタルビデオカムコーダ(DVC)
- 携帯電話
- ポータブルまたはスペースに制限のあるアプリケーション
関連資料
-
MAX9515EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9515 Data Sheet (Rev. 0)2008/03/10PDF76K