製品概要
機能と利点
- 標準解像度ビデオ再生フィルタ
- +6dB利得付きデュアル出力アンプ
- 2つのDC結合された150Ω接地負荷、または1つのAC結合された150Ω負荷を駆動
- SmartSleep機能で消費電力を低減
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- 双方向ビデオ信号をサポート
- AC結合およびDC結合の両入力
- DC結合またはAC結合出力
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9513の評価キット(EVキット)は、MAX9513 ICを搭載する完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX9513は、標準解像度テレビ(SDTV)アプリケーション用のSmartSleepおよび双方向ビデオサポート付きのビデオフィルタアンプです。このフィルタの通過帯域は6.75MHzです。2個のアンプはそれぞれ+6dBの利得を備え、2VP-Pビデオ信号をDC結合された2つの150Ω接地負荷、またはAC結合された1つの150Ω負荷を駆動することができます。
MAX9513のEVキットを内部または外部の2組の入力信号から選択するように設定することができます。
このEVキットは、双方向ビデオ信号をサポートするコネクタを備えています。また、シンクチップクランプ付きの入力も、外部信号の処理用に利用可能です。
MAX9513は、ビデオ入力信号が検出されないか、または出力負荷が除去されると、消費電流を低減するSmartSleep機能を搭載しています。
このEVキットは、2つのビデオ入力信号、1つのDC結合、および1つのAC結合を備えています。このEVキットからのビデオ出力信号はDC結合またはAC結合することができます。MAX9513のビデオ入力端子は75Ωの接地終端抵抗を、出力端子は75Ω逆終端抵抗を備えています。このEVキットは2.7V~3.6VのDC単一電源で動作します。
アプリケーション
- パーソナルビデオレコーダ(PVR)
- ポータブルDVDプレーヤー
- ポータブルメディアプレーヤー(PMP)
- ポータブルセットトップボックス
- ポータブルビデオ
関連資料
-
MAX9513EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9513 Data Sheet (Rev. 0)2007/05/01PDF129K