製品概要
機能と利点
製品概要
MAX9508の評価キット(EVキット)は、MAX9508 ICを搭載する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX9508は、標準解像度テレビ(SDTV)アプリケーション用のトリプルビデオ再生フィルタ/クワッドアンプです。このフィルタの通過帯域は6.75MHzです。4つのアンプはそれぞれ+6dBの利得を備え、2VP-Pビデオ信号をDC結合された2つの150Ω接地負荷、またはAC結合された1つの150Ω負荷で駆動することができます。
MAX9508のEVキットを内部または外部の2組の入力信号から選択するように構成することができます。このEVキットは、双方向ビデオ信号をサポートするコネクタを備えています。また、シンクチップクランプ付きの入力も、外部信号の処理用に利用可能です。
MAX9508は、ビデオ入力信号が検出されないか、または出力負荷が除去されると、消費電流を低減するSmartSleep™機能を搭載しています。
このEVキットのビデオ入力信号はDC結合されます。このEVキットからのビデオ出力信号はDC結合またはAC結合することができます。MAX9508のビデオ入力端子は75Ωの接地終端抵抗を、出力端子は75Ω逆終端抵抗を備えています。このEVキットは2.7V~3.6VのDC単一電源で動作します。また、MAX9508のEVキットは、MAX9512も評価することができます。
アプリケーション
- ポータブルアプリケーション
- ポータブルDVDプレーヤー
- ポータブルメディアプレーヤー(PMP)
- ポータブルセットトップボックス/パーソナルビデオレコーダ(PVR)
- セットトップボックス(STB)
関連資料
-
MAX9508EVKIT: MAX9508の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2006/10/03PDF630K