製品概要
機能と利点
製品概要
MAX9503Gの評価キット(EVキット)は、MAX9503MおよびMAX9505 ICのほかにMAX9503Gを評価する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。これらのすべてのICは標準解像度ビデオ信号用にフィルタリングと増幅を行い、ブラックレベルをグランドに設定します。これらのICは9MHzで3dBの減衰、27MHzで50dBの減衰、5.5MHzまで±1dBの平坦な通過帯域を備える再生フィルタを内蔵しています。
MAX9503GおよびMAX9505は+6dBの利得、またMAX9503Mは+12dBの利得を備えています。MAX9505は、ビデオ入力、ビデオ出力またはマイク入力として設定可能なアナログスイッチを内蔵しています。
このEVキットによるビデオ入力/出力信号はDC結合されるため、大容量出力コンデンサは不要になります。このEVキットの入力端子は、グランドに対して75Ωの終端を備えています。このEVキットの出力は、75Ωの逆終端抵抗を備えています。このEVキットは2.7V~3.6Vの単一電源で動作します。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラ
- 携帯電話/スマートフォン
- ポータブルメディアプレーヤー
- セキュリティカメラ
- スペースに限りのある、低電力ポータブルデバイス
関連資料
-
MAX9503GEVKIT: MAX9503G、MAX9503M、MAX9505の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/12/22PDF211K