製品概要
機能と利点
製品概要
MAX9486の評価キットは、8kHzの入力リファレンスクロックを備える高性能クロックシンセサイザMAX9486を評価します。この評価キットは、6つのバッファ付き35.328MHz出力(CLK1~CLK6)およびジッタが抑制された8kHz出力(REO)を装備しています。この評価キットは3.3Vの単一電源で動作します。
アプリケーション
- T1、E1、T3、E3、およびISDNプロトコルを用いたテレコム機器
- テレコムプロトコルへのインタフェース付き電話局用xDSL機器
関連資料
-
MAX9486EVKIT: MAX9486の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/01/06PDF223K