製品概要
機能と利点
- 低い単一電源:3.3V
- 制御された50Ωコプラナトレース
- I²Cインタフェースまたは内蔵ハードワイヤオプションによる出力クロックの選択
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9485の評価キット(EVキット)は、プログラマブルな複数出力クロックジェネレータのMAX9485を評価します。このEVキットは、27MHz固定のリファレンスクロック出力、CLK0、および2つのバッファ付きクロック出力CLK1とCLK2を備えています。出力周波数は、I²Cインタフェースまたはハードワイヤ端子を通じて選択されるサンプリング周波数の256倍、384倍、または768倍です。サンプリング周波数は、12kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz、および96kHzです。このEVキットは3.3Vの単一電源で動作します。
アプリケーション
- デジタルTV
- DVDプレーヤー
- ホームエンタテイメントセンター
- セットトップボックスHDTV
関連資料
-
MAX9485EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9485 Data Sheet (Rev. 1)2006/04/03PDF207K