製品概要
機能と利点
- 50平面インピーダンスパターン
- 1mil以下でマッチングした出力パターン長(25.4 x 10-3mm)
- 周波数範囲
- 2GHz (min) (非同期モード時)
- 3GHz (min) (同期モード時)
- 32ピン、5mm x 5mmのTQFPパッケージ
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9424の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み表面実装プリント(PC)基板です。このEVキットは、4チャネル、低スキュー、PECL/LVPECLからECL/LVECLへのトランスレータMAX9424を内蔵しています。このEVキットは差動PECL/LVPECL入力信号を受け入れ、最大3GHzの動作周波数でこの差動ECL/LVECL信号を変換します。
MAX9424のEVキットは、50Ωインピーダンスのパターンのある4層PCBです。このEVキットを使って、差動入出力終端内蔵のPECL/LVPECLからECL/LVECLへのトランスレータMAX9425/MAX9426/MAX9427も評価することができます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 電話局バックプレーンクロック分配
- データおよびクロックドライバおよびバッファ
- DSLAMバックプレーン
- ワイヤレス基地局
関連資料
-
MAX9424EVKIT: MAX9424、MAX9425、MAX9426、MAX9427の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF424K