製品概要

機能と利点

  • 400mVを超える差動HDMI出力(2Gbpsの信号速度の場合)
  • 450ps以下の伝播遅延
  • 20ps以下のチャネル間スキュー(2Gbpsの場合)
  • 低固有ジッタ:DJ < 7psP-PおよびRJ < 1psRMS
  • ヒューマンボディモデル(HBM)は、全端子で±4kV、CDMは、ケーブル接続端子で±1kV
  • ディスプレイデータチャネル(DDC)端子用の5Vから3.3Vへの双方向レベルシフタ
  • ホットプラグ検出(HPD)端子用の5Vから3.3Vへのレベルシフタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9406のPCIe®-To-HDMI™評価キット(EVキット)は、 DisplayPort™からDVI™/HDMIへのレベルシフタMAX9406の機能を検証するための、完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX9406のEVキットを使用するためには、Intel社のグラフィックスチップセットドライバおよびビデオ用BIOSの正しいバージョンを適切にインストールする必要があります。

MAX9406のEVキットは、グラフィックス統合型コントローラを備えたIntel社のEaglelake/Cantigaチップセットなど、VESAによって規定されたDisplayPortをサポートするPCのPCI Express® (PCIe)バススロットにプラグインする必要があります。

MAX9406のEVキットのPCBは、MAX9406ETJ+ (エクスポーズドパッド付き32ピンTQFNパッケージ)が実装されて提供されます。

アプリケーション

  • ATE
  • バックプレーンデータおよびクロック分配
  • 基地局
  • データおよびクロックドライバおよびバッファ
  • DP-HDMIレベル変換

対象となる製品