製品概要

機能と利点

  • 50Ω平面トレース
  • 2mil以下でマッチングした入力パターン長
  • 1mil以下でマッチングした出力パターン長
  • 周波数範囲
    • 最大3.0GHz (MAX9400/MAX9402/MAX9403/MAX9405)
    • 最大2.0GHz (MAX9401/MAX9405)
  • PECL/ECLまたはLVPECL/LVECL電源
  • 32ピンTQFPパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9400の評価キット(EVキット)には、低スキュー、クワッドバッファのMAX9400が搭載されています。MAX9400のEVキットは、最大3.0GHzのクロック速度でPECL/ECLおよびLVPECL/LVECL電源で動作します。このEVキットを外付けクロックと同期または非同期で動作させることができます。

このEVキットは、4層PCBの50Ωインピーダンスのパターンで設計されています。また、このEVキットを使って、MAX9401~MAX9405も評価することができます。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • 電話局バックプレーンクロック分配
  • データおよびクロックドライバおよびバッファ
  • DSLAMバックプレーン
  • ワイヤレス基地局