製品概要
機能と利点
製品概要
MAX9360の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み表面実装プリント(PC)基板です。このEVキットには、パッケージが異なる2個のMAX9360が搭載されています。MAX9360は、低スキュー、シングルLVTTL/CMOSから差動LVECL/ECLへのトランスレータです。このEVキットはLVTTL/TTL/CMOS入力信号を受け入れ、最大1GHzの周波数でこの信号を差動LVECL/ECL信号に変換します。
MAX9360のEVキットは、50ΩインピーダンスのPCパターンを備える4層PCBです。このキットを使って、TTL/CMOSから差動LVECL/ECLへのトランスレータMAX9361も評価することができます。
アプリケーション
- クロック/データレベル変換
関連資料
-
MAX9360EVKIT: MAX9360、MAX9361の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF198K