製品概要

機能と利点

  • 50Ωに調整されたマイクロストリップトレース
  • 2mil以下に調整された入力トレース長
  • 1mil以下に調整された出力トレース長
  • 基板周波数:最大1.5GHz
  • 電源電圧:2.375V (VCC - VEE)
  • 20ピンTSSOPパッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX9315の評価キット(EVキット)は、2つの差動クロック入力のある1:5の、低スキュー、差動クロックドライバのMAX9315を搭載しています。MAX9315のEVキットは1つまたは2つのLVECL/LVPECLやHSTL差動入力を受け入れ、選択した入力を5つの差動出力でリピートします。このEVキットは、最大1.5GHzで動作します。内蔵VBBリファレンスを差動入力の一方に接続すると、入力をシングルエンドにすることができます。

    MAX9315のEVキットに変更を加え、MAX9316を評価することができます。MAX9316には、差動クロック入力とシングルエンド入力を1つずつ備えています。

    アプリケーション

    • 自動試験装置(ATE)
    • 電話局バックプレーンクロック分配
    • データおよびクロックドライバおよびバッファ
    • DSLAMバックプレーン
    • 低ジッタデータリピータ
    • 高精度クロック分配
    • ワイヤレス基地局