製品概要
機能と利点
- HDMI入力GMSLシリアル出力
- Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
- USB制御のインタフェース(ケーブル付属)
- USB給電式
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9291B/MAX9293Bの評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用して、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたHDMI入力、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)出力シリアライザのMAX9291B/MAX9293Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、シリアライザの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9291BまたはMAX9293B ICが実装されています。
標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX9291B/MAX9293Bの同軸EVキットとコンパニオンデシリアライザボード(この文書で参照しているMAX9276B/MAX9280Bの同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルでテストを行う場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットもご注文ください。リンク(シリアライザボードとデシリアライザボードの接続)当り1つのアダプタキットのみが必要です。
アプリケーション
- 高解像度車載ナビゲーション
- メガピクセルカメラシステム
- 後部座席インフォテイメント
関連資料
-
MAX9293BCOAXEVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/06ZIP536K