製品概要

機能と利点

  • 1.8V~3.3Vのロジックとの10ビット、パラレルI/O直接インタフェース
  • 2線式シリアルインタフェース
  • シリアライザ(MAX9225)とデシリアライザ(MAX9226)を個別評価
  • 低電圧、低電力動作
  • 2線式インタフェース用のフラットフレックスケーブルを同梱
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9225/6の評価キット(EVキット)は、10ビット、10MHz~20MHzのシリアライザMAX9225と、10ビット、10MHz~20MHzのデシリアライザMAX9226の評価を容易にする完全実装および試験済みPCBです。MAX9225 ICは、10ビット、パラレル1.8V~3.3Vのロジック信号をLCDS 2線式シリアルインタフェースに転送します。MAX9226 ICはLCDSデータを受け付け、それを10ビット、パラレル1.8V~3.3Vのロジック信号に逆変換します。

シリアライザのMAX9225は+2.375V~+3.465Vの単一電源で動作し、+1.71V~+3.465Vの入力を受け付けます。デシリアライザのMAX9226は+2.375V~+3.465Vのコア電源で動作し、独立した出力バッファ電源を備えているため、+1.71V~+3.465Vの出力ハイレベルを実現します。

アプリケーション

  • 携帯電話用カメラ
  • デジタルカメラ