製品概要

機能と利点

  • 1.8V~3.3Vのロジックとの22ビット、パラレルI/O直接インタフェース
  • 2線式シリアルインタフェース
  • シリアライザ(MAX9223)とデシリアライザ(MAX9224)を個別評価
  • 低電圧、低消費電力
  • 2線式インタフェース用のフラットフレックスケーブルを同梱
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9223/4の評価キット(EVキット)は、22ビット、5MHz~10MHzのシリアライザMAX9223と、22ビット、5MHz~10MHzのデシリアライザMAX9224の評価を容易にする完全実装および試験済みボードです。MAX9223 ICは、22ビット、パラレル1.8V~3.3Vのロジック信号をLCDS 2線式シリアルインタフェースに転送します。MAX9224 ICはLCDSデータを受け付け、それを22ビット、パラレル1.8V~3.3Vのロジック信号に逆変換します。

シリアライザのMAX9223は+2.375V~+3.465Vの単一電源で動作し、+1.71V~+3.465Vの入力を受け付けます。デシリアライザのMAX9224は+2.375V~+3.465Vのコア電源で動作し、独立した出力バッファ電源を備えているため、+1.71V~+3.465Vの出力ハイレベルを実現します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デジタルカメラ
  • LCD