製品概要

機能と利点

  • 独立したクワッドドライバ(MAX9124)およびクワッドレシーバ(MAX9125/MAX9126)回路
  • スイッチング速度:500Mbps以上(250MHz) (MAX9125/MAX9126)
  • スイッチング速度:800Mbps以上(400MHz) (MAX9124)
  • ツイストペアケーブルの試験をサポート
  • 50Ωに制御されたインピーダンス信号パターン
  • 16ピンTSSOPパッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX9124の評価キット(EVキット)は、低電圧差動信号(LVDS)クワッド差動ラインドライバ(MAX9124)およびレシーバ(MAX9125)を装備しています。差動ラインドライバはLVTTLまたはLVCMOS 入力を受け付け、それをLVDS出力信号に変換します。レシーバはLVDS入力を受け付け、それをシングルエンドLVCMOS出力に変換します。両回路は、高データ速度と低電力で動作します。

    MAX9124のEVキットは、4層PCBの50Ωに制御されたインピーダンスパターンで設計されています。このデバイスは、特にLVDS I/Oのダイレクト差動プローブ用に設計されています。LVDS信号を伝送するケーブルの接続用の接続ポイントが提供されています。

    このEVキットは3.3Vの単一電源で動作します。また、ドライバのハイインピーダンス伝搬遅延を試験する1.2Vの電源入力も提供されています。ドライバおよびレシーバ用の別個の電源オプションによって、レシーバのコモンモード性能を試験することができます。

    MAX9124のEVキットを使ってMAX9126を評価することもできます。このMAX9126は、115Ω (公称)の終端抵抗を内蔵する以外はMAX9125と同じです。パルスジェネレータでイネーブルおよびディセーブル制御信号をダイナミックに駆動する追加パッドが基板上に配置されています。

    アプリケーション

    • 携帯電話基地局
    • コピー機
    • 高速アクセス(テレコム)
    • LCDディスプレイおよびパネル
    • ローカルマルチポイント分配システム
    • ネットワークハブ、交換機、ルータ
    • プリンタおよびファックス
    • テレコム交換機
    • ワイヤレスローカルループ(WLL)