製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:3.4V~13.2V
- 1MHz、最大90%効率、同期DC-DCステップダウンコンバータ
- パワーコンバータ1V2、1V8、およびADJは3V3と5V0に対して逆位相動作
- 667kHzステップアップコンバータは最大32V出力を供給し、最大8つのWLEDを駆動可能
- すべてのパワーコンバータで内部補償
- 高速ラインおよび負荷過渡応答
- すべてのパワーコンバータ出力でソフトスタートおよび短絡保護内蔵
- 入力過電圧および逆極性保護
- 250msフォルトタイマーベースの過負荷および短絡保護
- オン/オフ制御、出力電圧、WLED電流、GPIO設定、およびフォルト監視用のI²Cシリアルインタフェース
- スタンバイ電流:10µA以下
- 小型56ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8904の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントICのMAX8904を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX8904のEVキットは、3.4V~13.2Vの入力電源範囲で動作し、I²Cインタフェースによって制御されます。MAX8904は、5つのステップダウンコンバータ(1V2、1V8、3V3、5V0、およびADJ)、1つのWLEDステップアップコンバータ(BST)、1つの電流制限スイッチ(CLS)、差動入力を備えた1つの電流検出アンプ(CSA)、1つのアクティブローオープンドレインコンパレータ(CMP)、および1つの8ビットGPIOポートを備えています。また、MAX8904は、入力過電圧保護(13.5V、typ)用の外付けn-MOSFETと、後続の回路の逆極性保護(-28V、max)用の外付けp-MOSFETも制御します。I²Cインタフェースは、ADJ電源レールとBSTレギュレータ(電圧ソースモード)の出力電圧設定、BSTレギュレータのWLED電流設定(WLED電流レギュレータモード)、GPIO制御、およびADJ、5V0、BST、CSA、CMP、およびCLSブロックのイネーブル/ディセーブルをサポートしています。
MAX8904のEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備え、MAX8904の各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX8904を評価するには、MAX8904のEVキットとともに、MINIQUSB+コマンドモジュールをお求めください。
アプリケーション
- デジタルSLRカメラ
- デジタルビデオカメラ
- POS端末
- ウルトラモバイルPC
対象となる製品
関連資料
-
MAX8904EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8904 Data Sheet (Rev. 0)2011/10/11PDF1M