製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 保証出力電流:500mA
- 出力精度:±1.5% (負荷/電源/温度の全範囲)
- ドロップアウト:100mV (max) (500mA負荷の場合)
- シャットダウン消費電流:1µA以下
- 短絡保護:700mA
- 逆電流保護
- 熱過負荷保護
- ICパッケージ:2mm x 2mm x 0.8mmのTDFN
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8902の評価キット(EVキット)は、低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)のMAX8902Aを評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、1.7V~5.5Vの電源で動作し、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.6V、または4.7Vのジャンパ選択可能な出力電圧を提供し、最大負荷は500mAです。MAX8902のEVキットは、MAX8902Aが搭載されていますが、0.6V~5.3Vの可変出力電圧のMAX8902Bを評価する場合にも使用することができます。
アプリケーション
- MP3およびポータブルメディアプレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- スマートフォン
関連資料
-
MAX8902EVKIT: MAX8902AおよびMAX8902Bの評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/07/15PDF537K