製品概要
機能と利点
- 高効率ステップダウンコンバータ
- 保証出力電流:500mA
- スイッチング周波数:4MHz (max)
- 設定可能な出力電圧:0.8V~2.4V
- ランプレートを設定可能なダイナミック電圧スケーリング
- 出力電圧を設定可能な3つの低ノイズLDO
- 出力電圧を設定可能な2つの低消費電流LDO
- 低オン抵抗負荷スイッチ
- ±15kV ESDを備えたUSBハイスピードスイッチ
- すべてのレギュレータおよびスイッチに対する個別イネーブル制御
- I²Cシリアルインタフェース
- すべてのLDOに対する過電流および過熱保護
- わずかな外付け部品点数
- 3.0mm x 2.5mm x 0.64mmの30ピンWLPパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8893の評価キット(EVキット)は、高集積パワーマネージメントICのMAX8893Cを検証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX8893のEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源範囲で動作し、I²Cインタフェースによって制御されます。MAX8893Cは、1つの高効率ステップダウンDC-DCコンバータ、設定可能な出力電圧を備えた5つの低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータ、個別のパワーオン/オフ制御入力、1つの負荷スイッチ、および1つのUSBハイスピードスイッチを内蔵しています。I²Cインタフェースは、すべてのレギュレータ出力電圧、負荷スイッチタイミング、個別のイネーブル/ディセーブル制御、およびその他のパラメータを制御します。
MAX8893のEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX8893Cの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されます。MAX8893Cを評価するためには、MAX8893のEVキットとともに、CMAXQUSB+コマンドモジュールを請求してください。
MAX8893Cの評価ソフトウェアは、japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロードすることができます。また、MAX8893のEVキットを使って、MAX8893AおよびMAX8893Bも評価することができます。MAX8893AまたはMAX8893Bを評価するためには、このEVキットとともに、無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- 携帯電話
- スマートフォンおよびPDA