製品概要
機能と利点
- ステップダウンコンバータ
- ピン選択可能な出力電圧(1.2V/1.8V)
- スイッチング周波数:2MHz (MAX8884Y)または4MHz (MAX8884Z)
- 低出力電圧リップル
- 出力駆動性能:700mA
- 単純なロジックオン/オフ制御
- わずかな外付け部品数
- デュアル低ノイズLDO
- ピン選択可能な出力電圧(LDO1)
- 低出力ノイズ:26µVRMS (typ)
- 高いPSRR:65dB (typ)
- 保証出力駆動性能:300mA
- 個別のオン/オフ制御
- わずかな外付け部品数
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- サーマルシャットダウン
- 2mm x 2mm x 0.65mmの小型CSPパッケージ(4x4グリッド)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8884の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCコンバータおよびデュアル300mA低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータの高集積MAX8884Yを検証するための完全実装および試験済みPCBです。ステップダウン出力電圧は、1.2V~1.8Vからピン選択可能で、700mAの保証出力電流を提供します。MAX8884Y/MAX8884Zには、デュアル低ノイズLDOも内蔵されています。また、MAX8884のEVキットはMAX8884Zも評価することができます。MAX8884Zを評価するためには、このEVキットとともに無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタルカメラ、カムコーダ
- ハンドヘルド機器
- PCMCIAカード
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- ポータブルMP3およびDVDプレーヤー
関連資料
-
MAX8884EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8884Y and MAX8884Z Data Sheet (Rev. 0)2009/09/16PDF473K